Wentylatory łazienkowe typu E-STYLE przeznaczone są do wyciągania powietrza z łazienek, znajdują także zastosowanie w toaletach, poczekalniach, jadalniach, biurach, itp. Wentylatory E-STYLE posiadają przepustnicę zwrotną zabezpieczającą przed przepływem zwrotnym powietrza oraz lampkę kontrolną. Mogą być montowane w dowolnej pozycji. E-STYLE to wentylatory bezobsługowe posiadające łożyska o wydłużonej żywotności.
Wentylatory promieniowe typu FLUX przeznaczone są do montażu w takich pomieszczeniach jak: toalety, łazienki, kuchnie domowe, biura, sklepy, laboratoria itp. Wentylatory typu FLUX mogą pracować w dowolnej pozycji podłączone do kanałów Ø 100 lub Ø 120 i przetłaczać powietrze o 40 °C. Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu jest wykonany z polipropylenu. W standardowym wykonaniu wentylatory typu FLUX posiadają przepustnice zwrotne, które zabezpieczają przed przepływem zwrotnym powietrza, gdy wentylator jest wyłączony oraz antywibracyjną podkładkę montażową.
Wentylatory łazienkowe typu MURO PLUS przeznaczone są do wyciągania powietrza z łazienek. Znajdują także zastosowanie w toaletach, małych pomieszczeniach magazynowych, poczekalniach, biurach, małych barach itp. Obudowa wykonana jest z tworzyw sztucznych. Zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II, stopień ochrony IP 44. Wentylatory MURO PLUS przystosowane są do pracy w dowolnej pozycji. Maksymalna temperatura wyciąganego powietrza nie powinna przekraczać 40 °C. Oferujemy są trzy wielkości: Ø 100, Ø 120 oraz Ø 150.